ROF-78E12-0.5SMD-R

  • 4.0 mm 纤薄外形
  • 低成本
  • 宽输入范围(5 V - 36 V)
  • 短路保护
  • 齿形连接

ROF-78E 是一款具有宽输入电压范围的高效开关稳压器,采用薄型、无引脚 SMD 封装。标准情况下提供两种低纹波输出电压:在 -40°C 至 +75°C 的整个工作温度范围内,提供 3.3 V 或 5 V 输出电压以及 500 mA 连续输出电流额定值,无需降额。使能连接允许对电池供电的应用进行电源时序控制或产生非常低的待机功耗(3.5 μA)。可以对这些模块进行 SMD 回流焊接。连接焊盘具有角半过孔,支持在焊接后对接头进行光学检查。

特性 ROF-78E12-0.5SMD-R
Product Category DC/DC
功率(W) 6
隔离 非隔离
输入电压(V) 15 - 36
主输出电压(V) 12
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
安装类型 SMD
封装类型 开放式
长度 (mm) 12.5
宽度 (mm) 13.5
高度 (mm) 4.5
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 75
电流(A) 0.5
保护功能 OCP, SCP
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
ROF-78E-0.5.pdf Datasheet
ROF-78E12-0.5_SMD.stp 2D/3D 2021-5-20
ROF-78使能引脚的最高电压是5VDC。 阈值电压为1.25V,低于此值会停止转换器,高于1.25V时会启动转换器。建议安全电压值为0.9V和1.55V,以确保0.9V会停止转换器、1.55V则会启动转换器。 简言之,若您要确保装置持续运转,请接1.55V到使能引脚。
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。