RO DC/DC 转换器通常用于通用电源隔离和电压匹配应用,涵盖 -40°C 至 +85°C 的完整工业工作温度范围,无需降额。
| 特性 | RO-2415S/P |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 66 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10 |
| 认证 | CB, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |