RO DC/DC 转换器通常用于通用电源隔离和电压匹配应用,涵盖 -40°C 至 +85°C 的完整工业工作温度范围,无需降额。
| 特性 | RO-1224S/HP | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 12 | 
| 主输出电压(V) | 24 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 42 | 
| 隔离电压 (kV) | 2 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP4 | 
| 长度 (mm) | 11.5 | 
| 宽度 (mm) | 6 | 
| 高度 (mm) | 10 | 
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |