| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | Primary IC | Transformer | Secondary IC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP010-RMR-015-0512-1
新
| 1 | 1.5 | 5 | 12 |
RMR-015-A5AS-R
|
| 特性 | RMR-015-A5AS-R |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | TRAFO |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 30 |
| 主输出电压(V) | 30 |
| MAX Iout (mA) | 83 |
| 隔离电压 (kV) | 1.06 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 8.1x6.8x3.8 |
| 长度 (mm) | 8.1 |
| 宽度 (mm) | 6.8 |
| 高度 (mm) | 3.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Primary CT 1 Secondary CT |
| Topology | Push-Pull |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Single |
| Secondary Winding | Single |
| Primary Inductance (µH) | 82 |
| Volt µs Rating (V/µs) | 8.5 |
| MAX Primary DCR (mΩ) | 205 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.29 |
| WindingTurnsRatio | 1:1:1.29:1.29 |
| Center Tap | Yes |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMR-015.pdf | Datasheet | |
| RMR-015.STEP | 2D/3D | 2026-2-4 |