RMR-004-CAAS-R

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:12.6mm × 8.5mm × 3.8mm

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
1 3 12 12
2
1 3 12 24
3
1 3 24 12
4
1 3 24 24
特性 RMR-004-CAAS-R
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 12
主输出电压(V) 12
MAX Iout (mA) 83
隔离电压 (kV) 3
安装类型 SMD
封装类型 12.6x8.5x3.75
长度 (mm) 12.6
宽度 (mm) 8.5
高度 (mm) 3.75
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
拓扑结构 Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Dual
Secondary Winding Dual
原边电感量 (µH) 519
Volt µs Rating (V/µs) 34
MAX Primary DCR (Ω) 0.5
MAX Secondary DCR (Ω) 0.54
绕组匝数比 1:1:1.03:1.03
Center Tap No

文件

标题 类型 日期
RMR-004.pdf Datasheet
RMR-004.STEP 2D/3D 2026-2-4

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。