RMOD 系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,用于从车辆的牵引电池生成低压网络。高达 125 VDC 的超宽输入电压范围涵盖了非公路车辆 (OHV) 领域的所有常用电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。该解决方案非常适合“非公路电动交通应用”中使用标称 48 V…80 V 电池供电系统的电动汽车,如物料搬运、叉车、高尔夫球车、AGV、装载机、建筑车辆、机场设备、旅客转运车、特种车辆、运输车、拖拉机等。
特性 | RMOD600-60-24SW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 600.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24.0 - 120.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 25000.0 |
隔离电压 (kV) | 2.5 |
安装类型 | 连接器 |
封装类型 | 8"x4.53" (IP69K) |
长度 (mm) | 203.0 |
宽度 (mm) | 115.0 |
高度 (mm) | 71.0 |
认证 | CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -35.0 |
最高工作温度 (°C) | 70.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 2 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RMOD600-W.pdf | Datasheet | |
RMOD600-W_installation_guide.pdf | Installation | 2023-12-1 |
RMOD600-W.STEP | 2D/3D | 2022-6-14 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2024-6-28 |
| Official Press Release | 2023-12-15 |