NA
特性 | RLS-686-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 7.8 |
宽度 (mm) | 7.0 |
高度 (mm) | 5.0 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 105.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 16.0 |
质保 | 3 年 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RLS-686.pdf | Datasheet | |
RLS-686.step | 2D/3D | 2019-6-18 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-8-20 | |
| Blog Article | 2019-6-26 |