RKZ3 系列 3 W 高隔离 DC/DC 转换器适用于要求严苛的工业应用,例如总线隔离器、断开接地回路或分离多通道输入,这些应用需要比当前标准 SIP7 隔离 DC/DC 转换器更大的功率。RKZ3 转换器与 RK 和 RKZ 转换器系列引脚兼容,从而提供了将现有高隔离设计从 1 W 或 2 W 升级至 3 W 的简单方法。该系列转换器已通过 IEC/EN62368 安全认证。
特性 | RKZ3-2405S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 600 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.6 |
宽度 (mm) | 7.5 |
高度 (mm) | 12.2 |
认证 | EN 55024, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |