RKZ-xx2005D 系列采用 DC/DC 转换器,专为 SiC MOSFET 驱动器而设计。模块的输入电压为 5、12、15 或 24 VDC,有两个 +20 VDC 和 -5 VDC 的非对称输出。该系列转换器具有输出功率共享的特性:RKZ-xx2005D 可用于等功率(非对称电流)或等电流(非对称功率)负载。模块提供 3 kVDC 或 4 kVDC 隔离。工作温度范围为 -40℃至 +100℃(降额情况下),可满足恶劣环境下的要求。
特性 | RKZ-242005D/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 20 / -5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 50 |
输出电流 2 (mA) | -200 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 55022, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RKZ-xx2005.pdf | Datasheet | |
RKZ_xx2005D.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
宽带隙栅极驱动器的新兴发展趋势 | Blog Article | 2024-7-12 |
WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
Auxiliary Supply For EV Charger / EV Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
Designing Robust Transistor Circuits with IGBTs and SIC MOSFETs | 2018-3-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM High Isolation Asymmetric Output DC/DC converters for SiC MOSFETs | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-11-28 |