RK 和 RH 系列 DC/DC 转换器完善了 RECOM 的工业转换器系列品类,具有 3 kVDC/1 s 和 4 kVDC/1 s 的极高隔离。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +90°C。这些转换器已通过 IEC/EN/UL60950-1 认证,适用于 IGBT 驱动器应用。
特性 | RK-1212S/H |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 84.0 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RK_RH.pdf | Datasheet | |
RK_H.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
R-REF01-HB
| Gate-Drive Power Supply Reference Design |