RI3 系列专为电路板空间有限的应用而设计,这些 3 W 转换器的封装与 RI 系列 2 W 转换器相同。转换器效率最高可达 90%,在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内可提供全额输出功率,在高达 100°C 的环境温度下可以进行降额使用。该系列转换器具有多种输入电压和输出电压选项,以及 1 kVDC、2 kVDC 和 3 kVDC 的标准 I/O 隔离,适用于诸多工业应用。
特性 | RI3-2412S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 250 |
隔离电压 (kV) | 1 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 7.6 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 55022, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-10-25 |