RK 和 RH 系列 DC/DC 转换器完善了 RECOM 的工业转换器系列品类,具有 3 kVDC/1 s 和 4 kVDC/1 s 的极高隔离。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +90°C。这些转换器已通过 IEC/EN/UL60950-1 认证,适用于 IGBT 驱动器应用。
| 特性 | RH-241509D/H |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 15 / -9 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 33 |
| 输出电流 2 (mA) | -56 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RK_RH.pdf | Datasheet |