REM2 系列采用电路板安装,以 SIP8 紧凑型封装提供 2 W 医用级 DC/DC 转换器,从而将 REM1 系列扩充。在 5000 m 海拔高度,REM2 具有 5.2 kVDC/1 min 的增强隔离和 2MOPP*/250 VAC 工作电压。提供单路和双路输出,效率最高可达 85%。工作温度范围为 -40°C 至 +80°C(无需降额),50% 负载时工作温度可高达 +95°C。该款转换器采用简单的外部 LC 滤波器,符合 A/B 级 EMC 和 60601-1-2(第 4 版)医疗 EMC 标准。REM2 已通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版医疗安全标准认证,提供 5 年保修。
特性 | REM2-2412D |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24.0 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 84.0 |
输出电流 2 (mA) | -84.0 |
隔离电压 (kV) | 5.2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 23.0 |
宽度 (mm) | 8.0 |
高度 (mm) | 12.2 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 80.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 5 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM2.pdf | Datasheet | |
REM2-D.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-8-22 | |
| Blog Article | 2019-6-12 |
| Blog Article | 2019-5-15 |
| 2019-4-15 | |
| Official Press Release | 2019-4-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-6-4 |
| Youtube Video | 2018-11-20 |