REM1 在现有紧凑的 SIP7 封装的基础上提供 1 W 医疗级非稳压 DC/DC 转换器,扩充现有电路板安装 REM3、REM6 和 REM10 系列产品。REM1 具有 5.2 kVDC/1 min 的增强隔离和 2MOPP/250 VAC 工作电压。REM1 可提供 3.3、5、12、15 或 24 V 输入,和 3.3、5 或 12 V 输出,效率最高可达 85%。工作温度范围为 -40°C 至 +90°C。如果配备简单的外部 LC 滤波器,该转换器可达到 EMC B 级水平并符合 60601-1-2(第四版)医疗 EMC 标准要求。该转换器完全符合 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 60601(第三版)、RoHS2+ (10/10) 和 REACH 安全标准,并提供五年保修。
| 特性 | REM1-1505S | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 15 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 200 | 
| 隔离电压 (kV) | 5.2 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP7 | 
| 长度 (mm) | 19.6 | 
| 宽度 (mm) | 6 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 5 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 | 
| 医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 | 
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| DC/DC转换器的隔离 | Blog Article | 2019-8-14 | 
| Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 | 
| Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 | 
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 | 
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 | 
| Recom REM1 Series Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-8-8 |