REC8-xxxxSRW/DRW 系列提供单路和双路稳压输出,采用 DIP24 封装,2 kV 或 3 kV 隔离选项,适用于大功率工业应用或医疗应用。标配远程开/关控制,/SMD 选项提供 SMD 引脚连接。
该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC8-4812SRW/H2/A/M |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 8 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 36 - 75 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 666 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 |
长度 (mm) | 32 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.5 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC8-RW.pdf | Datasheet | |
REC8-SRW_A_M | 2D/3D | 2019-7-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
8-15 Watts DC/DC Converters for Medical and Telecom Markets | Video |