REC7.5-xxxxSRW/DRW 系列提供单路和双路稳压输出,采用 DIP24 封装,具有 1 kV、2 kV 或 3 kV 隔离选项,适用于大功率工业应用或医疗应用。可通过 /CTRL 选项实现远程开/关控制,/SMD 选项提供 SMD 引脚连接。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 特性 | REC7.5-243.3SRW/H3/A/M |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 7.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 36 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1800 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 32 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.5 |
| 认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC7.5-RW.pdf | Datasheet | |
| REC7.5-S_DRW_A_M.step | 2D/3D | 2019-7-26 |