REC7.5-xxxxSRW/DRW 系列提供单路和双路稳压输出,采用 DIP24 封装,具有 1 kV、2 kV 或 3 kV 隔离选项,适用于大功率工业应用或医疗应用。可通过 /CTRL 选项实现远程开/关控制,/SMD 选项提供 SMD 引脚连接。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC7.5-2409DRW/H2/A/M/SMD-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 7.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | ± 9 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 417 |
输出电流 2 (mA) | -417 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 32 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 11.2 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 71 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 44 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
REC7.5-RW.pdf | Datasheet | |
REC7.5-S_DRW_A_M_CTRL_SMD.step | 2D/3D | 2019-7-26 |