REC30-xxxxS_DZ 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1.6” 封装,1.6 kVDC 隔离电压,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。高电流输出提高了输出电压,以补偿标准轨道损失。该系列转换器已全面通过 UL/EN/IEC 安全标准认证。
特性 | REC30-2412DZ |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 30.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | ± 10.8 ‐ ± 13.2 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 1250.0 |
输出电流 2 (mA) | -1250.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1.6" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 40.6 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC30-Z.pdf | Datasheet | |
REC30-DZ.STEP | 2D/3D | 2019-7-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-2-23 |