RE DC/DC 转换器通常用于通用型电源隔离和电压匹配应用,具有 -40°C 至 +85°C 的工业工作温度范围,无需降额。
| 特性 | RE-3.33.3S/H | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 3.3 | 
| 主输出电压(V) | 3.3 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 303 | 
| 隔离电压 (kV) | 2 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP7 | 
| 长度 (mm) | 19.6 | 
| 宽度 (mm) | 6 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 |