RCD 系列是一款降压恒流源,为驱动高功率白色 LED 而设计。提供 300 mA、350 mA、500 mA、600 mA、700 mA、1000 mA 和 1200 mA 标准输出电流,使得此驱动器可以兼容各种 LED 应用。RCD 系列尺寸虽小,但功能齐全,优势包括极高效率、宽输入电压范围、可在高环境温度下工作以及采用两种调光方式:PWM/数字控制和模拟电压调光。两种调光控制方式彼此独立,也可以组合使用。驱动器的可靠性与其驱动的 LED 相当,即使在全工作温度下也是如此。IP67 等级的有线版本 (/W) 和内置参考输出电压 (/Vref) 的版本可供选择,可为传感器供电或便于模拟调光。
| 特性 | RCD-24-0.30/W/X2 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 10.5 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 36 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 35 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 35 |
| MAX Iout (mA) | 300 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 22.1 |
| 宽度 (mm) | 12.6 |
| 高度 (mm) | 8.5 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 0.3 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 气囊 |
| 工作模式 | CC, 调光 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RCD-24.pdf | Datasheet | |
| RCD-24_W_X2.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 大功率DC/DC LED之应用 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| LED Driver Modules | Video |