RBM 微型 DC/DC 转换器是 Recom 工业转换器系列的补充产品。该产品系列广泛应用于 PCB 分布式电源系统,具备封装尺寸小、高效、3 kVDC 隔离电压以及低输出纹波的优势。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +85°C。从这款双路输出转换器的单个引脚可获取全面的额定功率,前提是该功率不超过 1 瓦。
特性 | RBM-0505D |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | ± 5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
输出电流 2 (mA) | -100.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP6 微型 |
长度 (mm) | 16.55 |
宽度 (mm) | 6.0 |
高度 (mm) | 7.7 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RBM.pdf | Datasheet | |
RBM.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |