RBE-0505S 是一款采用标准 SIP7 封装的低成本 1 W DC/DC 转换器。因此适用于预算有限的工业、测试和测量以及大规模应用。RBE 转换器与 RB 转换器系列引脚兼容,但只提供最受欢迎的 0505 电压组合,这为降低现有应用成本提供了一种简单的方法。RBE 已全面通过 EN/IEC/UL/CSA/EAC 认证,并提供 3 年保修。
特性 | RBE-0505S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.6 |
宽度 (mm) | 6.0 |
高度 (mm) | 10.2 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RBE.pdf | Datasheet | |
RBE.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM Power E-series DC-DC Converter | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-3-17 |