RBE-027-UH5S-CT 即将推出

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:13.0mm × 11.5mm × 5.9mm

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
6 1.5 18 - 75 5
特性 RBE-027-UH5S-CT
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 48
主输出电压(V) 5
MAX Iout (mA) 1200
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD
封装类型 13x11.5x5.9
长度 (mm) 13
宽度 (mm) 11.5
高度 (mm) 5.9
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 防潮袋
质保 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
拓扑结构 Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
原边电感量 (µH) 48
MAX Primary DCR (Ω) 0.32
MAX Secondary DCR (Ω) 0.08
绕组匝数比 3.6:2.4:1:1
Center Tap No

文件

标题 类型 日期
RBE-027.pdf Datasheet
RBE-027.STEP 2D/3D 2026-2-4

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。