RB 系列 DC/DC 转换器专门设计用于隔离或转换通用应用中的直流电源轨。尽管成本低廉,但功能依然齐全,可提供 1 KVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离电压,–40°C 至 +85°C 的工作温度范围,并具有连续短路保护功能(可选)。
特性 | RB-2405S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 1 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.6 |
宽度 (mm) | 6 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RB.pdf | Datasheet | |
RB.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |