RB/E 系列为非稳压型 DC/DC 转换器,采用标准 SIP7 封装。该系列旨在以低负载提供极高的效率、扩展的工作温度范围和低偏差(10% 至 100%)。适用于能源预算有限的应用和效率水平要求高的工业应用。
特性 | RB-2405S/EHP |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.6 |
宽度 (mm) | 6 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |