RB/E 系列为非稳压型 DC/DC 转换器,采用标准 SIP7 封装。该系列旨在以低负载提供极高的效率、扩展的工作温度范围和低偏差(10% 至 100%)。适用于能源预算有限的应用和效率水平要求高的工业应用。
| 特性 | RB-2405S/EH |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |