RB 系列 DC/DC 转换器专门设计用于隔离或转换通用应用中的直流电源轨。尽管成本低廉,但功能依然齐全,可提供 1 KVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离电压,–40°C 至 +85°C 的工作温度范围,并具有连续短路保护功能(可选)。
| 特性 | RB-1215D |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | ± 15 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 33 |
| 输出电流 2 (mA) | -33 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |