RACT12-xxx 系列是低成本、可调光、恒流 12 W LED 驱动器,可提供 300 mA、350 mA、500 mA 或 700 mA 的满量程输出。驱动器为 II 级(双重绝缘),无需接地连接。相位角调光与前沿或后沿调光器兼容。RACT12 适用于环境温度达 50 °C 的室内场所,已通过认证,可以内置于家具中,适用于可调光的货架照明、槽灯照明或重点照明等应用。已通过 CE 认证 (LVD + EMC + RoHS)、EAC 认证以及 IEC61347-1/IEC61347-2-13 认证(CB 报告)。
| 特性 | RACT12-350 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC | 
| 功率(W) | 12 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 198 - 264 | 
| 主输出电压(V) | 18 ‐ 35 | 
| 输出电压范围(V) | 18 - 35 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 350 | 
| 隔离电压 (kV) | 3.75 | 
| 安装类型 | 螺丝端子 | 
| 封装类型 | 标准 | 
| 长度 (mm) | 109 | 
| 宽度 (mm) | 40 | 
| 高度 (mm) | 22 | 
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -20 | 
| 最高工作温度 (°C) | 50 | 
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE | 
| 包装类型 | 纸板盒 | 
| 工作模式 | CC, 调光 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RACT12.pdf | Datasheet | |
| RACT12_installation_guide.pdf | Installation | 2020-2-28 | 
| RACT12.step | 2D/3D | 2019-7-24 |