RACM3000‑M 和 RDC3000‑M 系列是高性能 3000 W电源,专为严苛的医疗、工业及家用场景设计。针对高压直流应用,RDC3000‑M 型号支持 400 至 800 V直流输入。
RACM3000‑M 的工作输入电压为 180–264 V交流电,可输出满功率 3000 W;在 90 V交流电的宽输入范围内,可提供 1500 W输出功率。
该系列拥有 UL/IEC 60601(医疗)、UL/IEC 62368(工业与信息技术设备)以及 IEC 60335‑2‑29(家用)认证,是通用性极强的平台,适用于各类终端设备与电力基础设施。
模块设计具备高度灵活性:可通过模拟电位器或 CAN 总线调节输出电压;配备 5V/2A 待机输出、远程开 / 关控制、远程电压采样以及直流正常信号(DC-OK)。完备的 CAN 总线监测与控制功能,可实现高级系统集成与电源管理。
对于需要更高功率的应用,可选配或门场效应管(ORing FET)以及主动均流功能,支持多台电源安全、高效地并联运行。内置温控智能风扇,在降低噪音的同时保障可靠散热。可根据项目需求提供定制化功能,并有欧洲生产版本可选。
| 特性 | RACM3000-36SM/RF |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3000 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 33 ‐ 40 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 83400 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器/螺丝端子 |
| 封装类型 | Enclosed 11.8"x4.3" (IP20) |
| 长度 (mm) | 278.1 |
| 宽度 (mm) | 108.8 |
| 高度 (mm) | 41 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, UL 60601-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| 微调引脚输出电压调整 | 33-40 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | CRA - Regulation (EU) 2024/284, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 90 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM3000-M.pdf | Datasheet | |
| RACM3000-M_CAN_Communication.pdf | ||
| RACM3000-M_installation_guide.pdf | Installation | 2026-8-21 |
| RACM3000-M_3D.STEP | 2D/3D | 2026-6-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM 推出 RACM3000-M 系列,输出功率最高可达 3000W | Official Press Release | 2026-10-7 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |