RACM18-ER 系列包括可靠性非常高的电源转换模块,采用 IP68 防水封装,适用于恶劣的工作环境。这些模块已通过认证,可以在海拔高度达 5000 m 的环境中工作,温度范围为 -20 °C 至 +80 °C,专为医疗保健、家居、卫生、智能建筑和自动化过程设备供电。为了便于集成,该产品线已通过医疗、家居以及 ITE 安全标准认证,并设计为无需任何外部组件即可超出 B 级限制 6dB。
特性 | RACM18-12SER |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 18.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1500.0 |
隔离电压 (kV) | 4.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 灌胶 (IP68) |
长度 (mm) | 53.0 |
宽度 (mm) | 51.0 |
高度 (mm) | 24.5 |
认证 | CB, CE, EN 55022, EN 55024, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -20.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM18-ER.pdf | Datasheet | |
RACM18-SER.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-8-22 | |
| 2019-4-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-6-4 |
| Youtube Video | 2018-11-20 |