RACM130E-K AC/DC 电源系列提供高达 130 W 的输出功率以驱动动态负载,并已通过医疗、ITE、工业和家用市场的安全标准认证。凭借符合工业标准的 2”x4” 尺寸,可以作为开放电路板或带外壳的形式提供。标称输入电压范围 100 至 240 Vac,严格稳压输出,并且可以通过 EN55032 EMC B 级符合标准的大幅裕度轻松实现系统集成。板载双保险丝包括其中,并且该产品对安装 3 级和过压类别 OVCIII 具有浪涌抗扰性。该系列产品已经获得海拔 4000 米的安全认证,工作温度范围宽,是市场上最通用的产品之一。
特性 | RACM130E-15SK/ENC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 130 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 264 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 6667 |
隔离电压 (kV) | 4 |
安装类型 | 连接器 |
封装类型 | 封闭式 2"x4" |
长度 (mm) | 118.3 |
宽度 (mm) | 62.7 |
高度 (mm) | 38.7 |
认证 | CB, CE, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 45 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM130E-K.pdf | Datasheet | |
RACM130-K_ENC_installation_guide.pdf | Installation | 2022-9-5 |
RACM130E-K_ENC.stp | 2D/3D | 2021-9-9 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Expanding our AC/DC range, the RACM130E-K series | Podcast | 2022-10-31 |
RACM130E-K AC/DC provides 130W | Official Press Release | 2022-10-27 |
医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |