RAC60-24S/OF 生命周期结束

  • Connector set available
  • Class II power supply
  • Universal input voltage range
  • Compact 4" x 2" size
  • 3kVAC isolation
  • OCP, OVP, SCP
  • Standby power ErP conform (<0.5W)

Preferred Alternative

The RAC60/OF series offers compact AC/DC open frame power supplies with universal AC input (90-264VAC) and fully protected DC outputs which are trimmable to compensate for voltage drops on the output connections. The power supplies are UL, and CE certified and ErP conform. Uses include industry controls, test and measurement systems and energy efficient products.

特性 RAC60-24S/OF
Product Category AC/DC
功率(W) 60
隔离 隔离
输入电压(V) 90 - 264
主输出电压(V) 23 ‐ 25
MAX Iout (mA) 2500
输出路数 单路
隔离电压 (kV) 3
安装类型 连接器
封装类型 开放式
长度 (mm) 101.6
宽度 (mm) 50.8
高度 (mm) 30
认证 CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -20
最高工作温度 (°C) 50
保护功能 OCP, OVP, SCP
微调引脚输出电压调整 ADJUSTABLE
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 纸板盒
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RAC60_OF.pdf Datasheet

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人