Power module for PCB mounting. This switching converter has a universal input voltage range with single outputs which are trimmable to compensate for any voltage drops on the output connections. Threaded inserts ensure mechanical fixing.
特性 | RAC60-12SB |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 60 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 265 |
主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 5000 |
隔离电压 (kV) | 4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 109 |
宽度 (mm) | 58.5 |
高度 (mm) | 30 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -30 |
最高工作温度 (°C) | 50 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC60-B.pdf | Datasheet | |
RAC60-SB.step | 2D/3D | 2019-7-23 |