这款 UL 认证 AC/DC 开关电源模块可采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。
| 特性 | RAC30-12DA-E | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC | 
| 功率(W) | 30 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 90 - 264 | 
| 主输出电压(V) | ± 12 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1250 | 
| 输出电流 2 (mA) | -1250 | 
| 隔离电压 (kV) | 3 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 标准 | 
| 长度 (mm) | 89 | 
| 宽度 (mm) | 64.1 | 
| 高度 (mm) | 25 | 
| 认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 70 | 
| 保护功能 | OVP, SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 纸板盒 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RAC30-A.pdf | Datasheet | |
| RAC30-DA.step | 2D/3D | 2019-7-24 |