RAC20NE-K 开放式框架或封装式焊接安装内置电源经过优化,可满足能源管理、监控或执行器操作等新能源应用的要求。这些紧凑型 AC/DC 模块在环境温度、高瞬态抗扰度、采用绝缘屏障、通过二次接地连接消除 EMC 干扰以及在满负荷运行、待机和睡眠模式下的低功率损耗等方面都能满足更高的要求。模块可提供 100 至 277 VAC 的通用输入电压,有多种型号,符合全球工业、家用和安全变压器标准,工作海拔高度最高可达 5000 米,经 OVC III 认证的海拔高度最高可达 3000 米。高有效功率密度和符合工业标准的 P12 引脚,占地面积仅为 1”x2”,适用于空间狭小的应用场合。
| 特性 | RAC20NE-36SK/277 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | AC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 36 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 555 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | Encapsulated 2"x1" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 27.4 |
| 高度 (mm) | 23 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61347-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC20NE-K_277.pdf | Datasheet | |
| RAC20NE-K_277.stp | 2D/3D | 2024-10-31 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 外形小巧的20W多功能 AC/DC 电源模块 | Official Press Release | 2025-2-12 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |