RAC05-K/C14 是一款独特的专利设计,将电源滤波器和隔离电源集成在一个外壳中,该外壳与单独电源输入滤波器相同,但成本低于许多电源滤波器。该电源适合标准 IEC“水壶连接器”安装孔,因此安装时间仅需几秒钟。可触摸输出叉形端子为安全超低电压 (SELV),可提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 和 24 V 直流输出电压,并具有短路、过载和过电压保护。金属外壳提供安全固定并增强散热,工作温度范围为 -25°C 至 +70°C。RAC05-K/C14 非常适合为 Raspberry Pi(包括触摸屏)、Arduino、BBC Micro:bit 等单板计算机供电。
| 特性 | RAC05-15SK/C14 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 264 |
| 主输出电压(V) | 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 333 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | IEC C14 |
| 封装类型 | 金属 |
| 长度 (mm) | 67 |
| 宽度 (mm) | 48 |
| 高度 (mm) | 23 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-K_C14.pdf | Datasheet | |
| RAC05-K_C14.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
| RAC05-K_C14_installation_guide.pdf | Installation | 2018-10-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| All-in-one: AC/DC power supply in IEC mains filter housing | Landingpage | 2019-6-3 |
| All-in-one: AC/DC power supply in IEC mains filter housing | Official Press Release | 2019-6-3 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Innovation Manager Steve Roberts presents his latest innovation, the RAC05-K/C14 | Youtube Video | 2019-7-3 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |