RAC04NE-K AC/DC 模块极为坚固耐用,其最大功率范围为 4 到 6 W,专为在显著扩展的工作条件下连续运行而设计。在 -40°C 到 80°C 的温度范围内,以及全球所有单相交流电网或 100/115/200/230/277 VAC 下,均可实现 100% 全输出功率。该模块在 3000 米的海拔高度下工作时,过电压类别为 OVC III,在 5000 米的海拔高度下工作时为 OVC II。对干扰电压的抗扰度为 2 kV (L-N);4 kV (L-PE),显著高于同尺寸模块的平均水平。集成的发射滤波器为符合 EN55032“B”级要求的系统集成提供了空间,同时还提供敏感电子元件负载侧电位均衡或保护型特低电压 (PELV)。除了封装式打印模块外,还提供带安装标签和 IP65 防水等级的有线机械型号,该型号也已获得 IEC61347 认证。
| 特性 | RAC04NE-12SK/277 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 4 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 330 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | Encapsulated 1.45"x0.94" |
| 长度 (mm) | 37 |
| 宽度 (mm) | 24 |
| 高度 (mm) | 18 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 61347-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC04NE-K_277.pdf | Datasheet | |
| RAC04NE-K_277.stp | 2D/3D | 2024-8-1 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展 | Official Press Release | 2024-11-27 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |