RAC04-GB 系列是低成本 AC/DC 电源,非常适合 PCB 安装、紧凑型板级工业应用。它们具有通用交流输入电压范围、稳压且防短路的隔离直流输出、低待机功率消耗以及-40°C 至 +85°C 的工作温度范围。RAC04-GB 内置 B 级/FCC 第 15 部分 EMC 滤波器,通过 IEC/EN/UL60950-1 认证,也符合 IEC/EN/UL62368 和 EN61558 安全标准,并提供三年保修。
特性 | RAC04-3.3SGB |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 4.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1210.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 37.0 |
宽度 (mm) | 24.0 |
高度 (mm) | 15.0 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 70.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC04-GB.pdf | Datasheet | |
RAC04-GB.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 | |
扩展3W和4W AC/DC转换器输出电压以符合智能家居和IoT应用 | Official Press Release | 2018-2-5 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |