The RAC03-C series is an ultra-compact universal input AC/DC power module for PCB mounting. It features high efficiency, low standby power, high operating temperature, soft start, low output ripple/noise, overload and short-circuit protection as well as a built-in EMC Class B filter. Output voltages range from 3.3VDC to 24VDC, including a 3.8VDC version designed for battery chargers and GSM modems.
特性 | RAC03-3.3SC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 3.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 900.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 37.8 |
宽度 (mm) | 23.9 |
高度 (mm) | 16.4 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-rac01-10 | ||
RAC03-C.pdf | Datasheet | |
RAC03-SC.step | 2D/3D | 2020-5-5 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2022-2-16 |