RAC03-GA 系列是低成本 AC/DC 电源,非常适合 PCB 安装、紧凑型板级工业应用。它们具有通用交流输入电压范围、稳压且防短路的隔离直流输出、低待机功率消耗以及-40°C 至 +85°C 的工作温度范围。RAC03-GA 内置 A 级/FCC 第 15 部分 EMC 滤波器,通过 IEC/EN/UL60950-1 和 EN60335 认证,也符合 IEC/EN/UL62368 和 EN61558 安全标准,并提供三年保修。
| 特性 | RAC03-24SGA |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 130 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 37 |
| 宽度 (mm) | 24 |
| 高度 (mm) | 15 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC03-GA.pdf | Datasheet | |
| RAC03-GA.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| EMC Focus – Power Supplies | Blog Article | 2019-3-20 |
| Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 | |
| 扩展3W和4W AC/DC转换器输出电压以符合智能家居和IoT应用 | Official Press Release | 2018-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |