RAC03-SER/277 系列模块是具有 3 kVAC 隔离、圆形扁平形状的稳压 AC/DC 转换器。该系列旨在提供低待机功耗和超宽输入电压范围。主要用于建筑自动化、安全系统和通信系统中的各种应用。
| 特性 | RAC03-12SER/277 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 250 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 50.3 |
| 宽度 (mm) | 50.3 |
| 高度 (mm) | 11 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC03-ER_277.pdf | Datasheet | |
| RAC03-SER_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |