RAC03-K 系列是市场上最小的 3 W 解决方案。在紧凑的 1 平方英寸占位面积中,这些模块可在 -40°C 至 60°C 工作温度范围内提供 3 W 的输出功率,在最高 80°C 工作温度范围内提供 2 W的输出功率。尽管功率密度如此之高、占位面积如此之小,RAC03-K 系列还是一个完整的解决方案,支持欧洲生态设计指令第 6 部分中待机模式操作,适用于自动化、工业 4.0、物联网、家用和家庭自动化等领域的全球应用。这些电源模块的输入电压范围为 85 至 264 VAC,并通过了工业、住宅、ITE 和家用的国际安全认证,是市场上最通用的电源模块之一。由于其增强 II 级安装额定值以及无需外部元件即可满足 B 级辐射合规要求的显著裕度,所以成为行业内最易于使用的模块化电源解决方案。
| 特性 | RAC03-05SK/SMT-R |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 265 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 600 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 27.7 |
| 宽度 (mm) | 23.7 |
| 高度 (mm) | 19 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 56 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC03-K_SMT.pdf | Datasheet | |
| RAC03-SK_SMT.STEP | 2D/3D | 2023-3-3 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| AC/DC with 1in² footprint provides 3W | Official Press Release | 2019-9-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RACxx K Series | Youtube Video | 2022-10-25 |
| RACxx-K Series of AC/DC Converters | Video | 2022-10-10 |
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
| RECOM RAC03-K Series | Digi-Key | Video | 2020-2-24 |
| RECOM RAC03-K Series | Mouser | Youtube Video | 2019-11-30 |