超紧凑型 RAC02-SE/277 模块的输出电压为 3.3 V、5 V、12 V 和 24 V,输入到输出隔离为 3 kVAC/1 min。这款迷你型电源最大待机功耗为 35 mW,特别适合节能睡眠模式和备用电源应用。该模块设计紧凑(高度 < 18 mm),是智能家居和其他类似应用的多功能解决方案。该系列配有集成输入滤波器,增强了 EMI 性能,并符合 EN55032 B 级标准。迷你电源还具有短路保护功能,并在错误解决后全自动重启。该转换器通过 EN/UL60950-1 认证,并提供 3 年保修。
特性 | RAC02-12SE/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 167.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 33.7 |
宽度 (mm) | 22.2 |
高度 (mm) | 17.75 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-rac02-277 | ||
RAC02-E_277.pdf | Datasheet | |
RAC02-SE_277.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2022-2-16 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |