RxxPxxS_D 系列 DC/DC 转换器已通过 UL/CSA60950-1 以及 EN60950-1 认证,因而适用于需要认证隔离的安全应用。
| 特性 | R24P3.3S/P/X2 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 303 |
| 隔离电压 (kV) | 6.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.5 |
| 宽度 (mm) | 9.8 |
| 高度 (mm) | 12.5 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxPxx.pdf | Datasheet | |
| RxxPxx_X2.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
| How to Hack your DC/DC Converter - Part 1 | Blog Article | 2022-1-28 |
| DC/DC转换器的隔离 | Blog Article | 2019-8-14 |
| How electronics has been changing motoring | Blog Article | 2019-7-10 |
| Worried about gate driver insulation? Apply the 'BIER' test | Blog Article | 2019-3-4 |
| High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
| DC/DC Converters for GaN Gate Drivers | Whitepaper | 2018-3-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |