RxxPxxS_D 系列 DC/DC 转换器已通过 UL/CSA60950-1 认证。需要认证或增强隔离的安全应用的理想之选。增强型号还通过了 EN61010-1 实验室设备安全认证。
| 特性 | R24P12D/R6.4 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | ± 12 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 41 |
| 输出电流 2 (mA) | -41 |
| 隔离电压 (kV) | 6.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.5 |
| 宽度 (mm) | 9.8 |
| 高度 (mm) | 12.5 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxPxx_R.pdf | Datasheet | |
| RxxPxx_D_R.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Secure Breathing / Respirator | Case Study | 2022-12-22 |
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | |
| 隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |