RxxPxxS_D 系列 DC/DC 转换器已通过 UL/CSA60950-1 以及 EN60950-1 认证,因而适用于需要认证隔离的安全应用。
特性 | R24P05S/X2 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 6.4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.5 |
宽度 (mm) | 9.8 |
高度 (mm) | 12.5 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxPxx.pdf | Datasheet | |
RxxPxx_X2.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
How to Hack your DC/DC Converter - Part 1 | Blog Article | 2022-1-28 |
DC/DC转换器的隔离 | Blog Article | 2019-8-14 |
How electronics has been changing motoring | Blog Article | 2019-7-10 |
Worried about gate driver insulation? Apply the 'BIER' test | Blog Article | 2019-3-4 |
High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
DC/DC Converters for GaN Gate Drivers | Whitepaper | 2018-3-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |