RxxPxxS_D 系列 DC/DC 转换器已通过 UL/CSA60950-1 认证。需要认证或增强隔离的安全应用的理想之选。增强型号还通过了 EN61010-1 实验室设备安全认证。
特性 | R15P3.3D/P/R6.4 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 15 |
主输出电压(V) | ± 3.3 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 151 |
输出电流 2 (mA) | -151 |
隔离电压 (kV) | 6.4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.5 |
宽度 (mm) | 9.8 |
高度 (mm) | 12.5 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxPxx_R.pdf | Datasheet | |
RxxPxx_D_R.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Secure Breathing / Respirator | Case Study | 2022-12-22 |