RxxP2xx/R 系列 DC/DC 转换器已通过 IEC/EN/UL/CSA-60950 认证。需要认证或增强隔离的安全应用的理想之选。这些型号还通过了实验室设备的 EN61010-1 认证。/X2 型号的输入/输出间隙超过 9 mm。
| 特性 | R12P212D/R8 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 12 | 
| 主输出电压(V) | ± 12 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 85 | 
| 输出电流 2 (mA) | -85 | 
| 隔离电压 (kV) | 8 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP7 | 
| 长度 (mm) | 19.5 | 
| 宽度 (mm) | 9.8 | 
| 高度 (mm) | 12.5 | 
| 认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RxxP2xx_R.pdf | Datasheet | |
| RxxP2xx_D_R.step | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 | 
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | R-REF01-HB | Gate-Drive Power Supply Reference Design |