R-78W 系列提供有线 0.5 A 开关稳压器,非常适合为高功率 LED 照明、电池供电系统、冷却系统或风扇等应用提供稳定的电压,无需 PCB。效率最高可达 96%,无需使用散热器。这些紧凑型模块具有全面的输出保护,在无负载条件下仅消耗 1 mA 电流。
特性 | R-78W3.3-0.5 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.65 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 6.5 - 32.0 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 17.5 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 71.0 |
电流(A) | 0.5 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78W-0.5.pdf | Datasheet | |
R-78W-0.5.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2016-1-18 |