2021-9-29
SMD模块无疑是大多数应用的理想转换器方案,但有时设计中需要的恰恰是带引线的转换器。在本期播客中,进一步了解带引线转换器何时成为您设计中的最佳选择!
播客文稿
Jeff: 大家好,欢迎收听RECOM电源技术播客!在这里,我们将探讨全新话题与产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从0.25 W到 1kW的功率范围,无论是工业场景、物联网新型智能设备,还是高端医疗级设备的电源需求,RECOM 都能为您提供全方位解决方案。
Hi, Peter. 在本期节目中,我们将深入探讨我们带引线的AD/DC电源产品。
Peter: 没错,Jeff。我想具体介绍一下我们提供的产品系列,以及这些产品所适用的各类应用场景。
Jeff: 太好了。那我们先从应用说起吧——这些产品主要面向哪些用户呢?
Peter: 许多不同行业都能从带引线的AC/DC电源模块中受益。这类产品对具有基础用电需求、且可能不采用PCB的客户尤为重要。
Jeff: 那么这些模块具体可为哪些设备供电呢?
Peter: 这类模块常用于驱动风扇及其他机电设备。例如,某客户使用我们的12V电源模块为风扇供电,应用于肉类烘干机——在风干过程中,风扇促进空气循环以减少细菌滋生。
Jeff: 非常好。这类产品还会应用在哪些其他类型的设备中呢?
Peter: 这类产品还应用于照明控制系统,有时可为LED灯或照明设备本身供电。例如某客户的照明设备外壳内,就同时安装了简易控制模块和LED灯组。
Jeff: 明白了,所以这类应用案例也没有使用PCB,对吗?
Peter: 是的,并不需要。对于特定客户而言,将我们的模块直接接入市电进行集成,操作更简便快捷。设计PCB对他们来说既无必要,也会徒增耗时。
Jeff: 更不用说成本也会更高。我们始终致力于为客户提供便捷的解决方案。现在让我们聊聊具体产品——我们提供的功率范围是怎样的呢?
Peter: 针对这类有引线的AD/DC电源,我们提供5W、10W、18W、20W和30W多种功率选择。这些产品既涵盖标准工业与家用场景,也包含数款医疗级解决方案。
Jeff: 很好。我想这些产品应该都不需要外部组件吧?
Peter: 完全正确。这一点对于这些作为完整产品的模块尤为重要,因为它们没有预留添加外部组件的空间。
Jeff: 这确实非常合理。另外我相信这些产品也覆盖了通用输入电压范围吧?
Peter: 没错。所有型号均支持100-240VAC的宽输入电压范围。针对照明与建筑应用,我们还有支持高达277V电压的5W型号。同时我们也提供全系列标准低压输出选项,涵盖3.3V至24VDC的电压范围。
Jeff: 非常不错。最后想问一下,引线的规格参数是怎样的?
Peter: 问得好。工业级产品配套的线缆长度约为 4 英寸,线规为 18AWG;医疗级产品的线缆长度则在 7.5 英寸左右,其中输入端线规为 20AWG,输出端线规为 22AWG。
Jeff: 这些带引线的AC/DC电源的产品规格确实丰富多样,Peter. 一如既往,非常感谢您的分享。本期RECOM电源技术播客到此即将告一段落。请务必收听下期节目,届时我们将深入探讨RECOM另一主题的优势。如需样品或价格信息,欢迎随时联系您所在区域的销售经理。您可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com,我们的应用工程师将始终乐意为您提供技术咨询与支持。感谢收听,祝您万事顺意!,并请始终牢记:RECOM启动您的产品!